Schrumpfschlauch SPSP Spule 4,8 mm schwarz

Schrumpfschlauch SPSP Spule 4,8 mm schwarz Art.-Nr. 91781
€ 188,25 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91781
Typ
Schrumpfschlauch SPSP Spule 4,8 mm schwarz
Farbe
schwarz
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
4,8
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
2,4
Wandstärke mm
0,5
Inhalt m
20
VPE/St.
20
EAN / GTIN
4060892394966
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Temperaturbereich -55°C bis +135°C

Details

Aufbau

      • PO (Polyolefin)

Verwendung

      • Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Einsiegeln elektrischer Komponenten.
      • Anlagen- und Maschinenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug- und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible