Schrumpfschlauch SPRO Rollen 3:1 - 39 mm rot

Schrumpfschlauch SPRO Rollen 3:1 - 39 mm rot Art.-Nr. 903083
€ 1.393,00 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
903083
Typ
Schrumpfschlauch SPRO Rollen 3:1 - 39 mm rot
Farbe
rot
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
39
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
13
Wandstärke mm
1,15
VPE/m
30
EAN / GTIN
4060892397424
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Temperaturbereich -55°C bis +135°C

Details

Aufbau

      • PO (Polyolefin)

Verwendung

      • Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Versiegeln elektrischer Komponenten. Schrumpfrate 3:1.
      • Anlagen- und Maschinenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug- und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible