Schrumpfschlauch SPRO Rollen 3:1 - 25,4 mm blau

Schrumpfschlauch SPRO Rollen 3:1 - 25,4 mm blau Art.-Nr. 903071
€ 903,18 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
903071
Typ
Schrumpfschlauch SPRO Rollen 3:1 - 25,4 mm blau
Farbe
blau
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
25,4
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
8
Wandstärke mm
1
VPE/m
30
EAN / GTIN
4060892397363
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Temperaturbereich -55°C bis +135°C

Details

Aufbau

      • PO (Polyolefin)

Verwendung

      • Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Versiegeln elektrischer Komponenten. Schrumpfrate 3:1.
      • Anlagen- und Maschinenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug- und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible