Schrumpfschlauch SPRO Rollen 3:1 - 19 mm blau
Art.-Nr. 903061
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Schrumpfschlauch SPRO Rollen 3:1 - 19 mm blau
- Art.-Nr.
- 903061
- Typ
- Schrumpfschlauch SPRO Rollen 3:1 - 19 mm blau
- Farbe
- blau
- Innen-Ø vor Schrumpfung mm
- 19
- Innen-Ø nach Schrumpfung mm
- 6
- Wandstärke mm
- 0,85
- VPE/m
- 30
- EAN / GTIN
- 4060892397325
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten Schrumpfschlauch SPRO Rollen 3:1 - 19 mm blau
Temperaturbereich | -55°C bis +135°C |
Details Schrumpfschlauch SPRO Rollen 3:1 - 19 mm blau
Aufbau
-
- PO (Polyolefin)
Verwendung
-
- Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Versiegeln elektrischer Komponenten. Schrumpfrate 3:1.
-
- Anlagen- und Maschinenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug- und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau