Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPRO - 3:1 schwarz 12,7
Art.-Nr. 903055
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPRO - 3:1 schwarz 12,7
- Art.-Nr.
- 903055
- Artikelbezeichnung
- Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPRO - 3:1 schwarz 12,7
- Farbe
- schwarz
- Innen-Ø nach Schrumpfung mm
- 4,0
- Innen-Ø vor Schrumpfung mm
- 12,7
- Wandstärke mm
- 0,75
- Meter pro Verpackungseinheit
- 50
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892396151
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPRO - 3:1 schwarz 12,7
Polyoelfin-Schrumpfschlauch 3:1 | |
Temperaturbereich | -55°C bis +135°C |
Details Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPRO - 3:1 schwarz 12,7
Aufbau
-
- Material: Polyolefin
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- zur Wiederherstellung von Isolationen
-
- zum Versiegeln elektrischer Komponenten