Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPRO - 3:1 gelb 6,4

Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPRO - 3:1 gelb 6,4 Art.-Nr. 903032
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 263,53 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
903032
Artikelbezeichnung
Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPRO - 3:1 gelb 6,4
Farbe
gelb
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
2,0
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
6,4
Wandstärke mm
0,65
Meter pro Verpackungseinheit
75
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892397202
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Polyoelfin-Schrumpfschlauch 3:1
Temperaturbereich -55°C bis +135°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyolefin

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • zur Wiederherstellung von Isolationen
      • zum Versiegeln elektrischer Komponenten

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible