Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPRO - 2:1 101 schwarz
Art.-Nr. 96929
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPRO - 2:1 101 schwarz
- Art.-Nr.
- 96929
- Artikelbezeichnung
- Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPRO - 2:1 101 schwarz
- Farbe
- schwarz
- Innen-Ø nach Schrumpfung mm
- 50,8
- Innen-Ø vor Schrumpfung mm
- 101,0
- Wandstärke mm
- 1,4
- Meter pro Verpackungseinheit
- 15
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892396106
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPRO - 2:1 101 schwarz
Polyoelfin-Schrumpfschlauch 2:1 | |
Temperaturbereich | -55°C bis +135°C |
Details Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPRO - 2:1 101 schwarz
Aufbau
-
- Material: Polyolefin
Eigenschaften
-
- selbstverlöschend
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- zur Wiederherstellung von Isolationen
-
- zum Versiegeln elektrischer Komponenten