Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 19,1 mm weiß

Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 19,1 mm weiß Art.-Nr. 92490
€ 449,38 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
92490
Typ
Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 19,1 mm weiß
Farbe
weiß
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
19,1
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
9,5
Wandstärke mm
0,8
VPE/m
30
EAN / GTIN
4060892396922
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Temperaturbereich -55°C bis +135°C

Details

Aufbau

      • PO (Polyolefin)

Verwendung

      • Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Einsiegeln elektrischer Komponenten.
      • Anlagen- und Maschinenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug- und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible