Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 12,7 mm grau

Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 12,7 mm grau Art.-Nr. 92488
€ 270,48 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
92488
Typ
Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 12,7 mm grau
Farbe
grau
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
12,7
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
6,4
Wandstärke mm
0,6
VPE/m
50
EAN / GTIN
4060892396908
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Temperaturbereich -55°C bis +135°C

Details

Aufbau

      • PO (Polyolefin)

Verwendung

      • Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Einsiegeln elektrischer Komponenten.
      • Anlagen- und Maschinenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug- und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible