Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 1,6 mm blau

Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 1,6 mm blau Art.-Nr. 92421
€ 128,60 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
92421
Typ
Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 1,6 mm blau
Farbe
blau
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
1,6
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
0,8
Wandstärke mm
0,4
VPE/m
150
EAN / GTIN
4060892396304
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Temperaturbereich -55°C bis +135°C

Details

Aufbau

      • PO (Polyolefin)

Verwendung

      • Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Einsiegeln elektrischer Komponenten.
      • Anlagen- und Maschinenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug- und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible