Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-PVC-AS 27 (10 m) schwarz
Art.-Nr. 94939
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-PVC-AS 27 (10 m) schwarz
- Art.-Nr.
- 94939
- Artikelbezeichnung
- Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-PVC-AS 27 (10 m) schwarz
- Außen-Ø mm (ca.)
- 27
- Farbe
- schwarz
- Gewicht ca. kg
- 0,36
- Innen-Ø mm
- 22,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 10
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892380884
- Zolltarifnummer
- 83071000
Technische Daten Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-PVC-AS 27 (10 m) schwarz
Wendelgewickelter-Metallschlauch nach DIN 49012, Bauform 1, geprüft nach EN IEC 61386-23 | |
Temperaturbereich | -25°C bis +90°C kurzzeitig bis +100°C |
Schutzart | IP 68 |
Details Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-PVC-AS 27 (10 m) schwarz
Aufbau
-
- Material: Kaltband nach DIN 1624 St 2, Fe/ Zn 3, verzinkt
-
- Außenmantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
-
- mit eingehaktem Profil
Eigenschaften
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- wasserdicht
-
- beständig gegen: witterungsbeständig, Säuren, Öl, Seewasser
-
- hohe Zug- und Querdruckbelastbarkeit
Hinweise
-
- Passende Schlauchverschraubungen: MTG-US, MTG-LI
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
Downloads Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-PVC-AS 27 (10 m) schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte