Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-PVC-AS 10 (10 m) schwarz

Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-PVC-AS 10 (10 m) schwarz Art.-Nr. 94934
  • VDE-Zertifizierung
€ 568,65 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
94934
Artikelbezeichnung
Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-PVC-AS 10 (10 m) schwarz
Außen-Ø mm (ca.)
10
Farbe
schwarz
Gewicht ca. kg
0,08
Innen-Ø mm
7,0
Meter pro Verpackungseinheit
10
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892380839
Zolltarifnummer
83071000

Technische Daten

Wendelgewickelter-Metallschlauch nach DIN 49012, Bauform 1, geprüft nach EN IEC 61386-23
Temperaturbereich -25°C bis +90°C
kurzzeitig bis +100°C
Schutzart IP 68

Details

Aufbau

      • Material: Kaltband nach DIN 1624 St 2, Fe/ Zn 3, verzinkt
      • Außenmantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
      • mit eingehaktem Profil

Eigenschaften

      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • wasserdicht
      • beständig gegen: witterungsbeständig, Säuren, Öl, Seewasser
      • hohe Zug- und Querdruckbelastbarkeit

Hinweise

      • Passende Schlauchverschraubungen: MTG-US, MTG-LI

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Fahrzeug - und Schiffsbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible