Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-PU-AS 17 Art.-Nr. 91131
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
€ 1.141,50 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91131
Artikelbezeichnung
Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-PU-AS 17
Außen-Ø mm (ca.)
17
Farbe
blau
Gewicht ca. kg
0,15
Innen-Ø mm
13,0
Meter pro Verpackungseinheit
50
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892381478
Zolltarifnummer
83071000

Technische Daten

Wendelgewickelter-Metallschlauch
Temperaturbereich -50°C bis +100°C
Schutzart IP 68

Details

Aufbau

      • Material: Stahl verzinkt
      • Außenmantelmaterial: Polyurethan (PUR)
      • mit eingehaktem Profil

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • beständig gegen: Öl, Fette, Benzin
      • hohe Zug- und Querdruckbelastbarkeit

Hinweise

      • Passende Schlauchverschraubungen: MTG-US, MTG-LI

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible