SPEAKER CABLE FLEX transparent 2 x 1,5 mm² Art.-Nr. 40185
€ 141,96 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
40185
Artikelbezeichnung
SPEAKER CABLE FLEX transparent 2 x 1,5 mm²
Leitungsbreite mm
6.5
Leitungshöhe mm
3.1
Cu-Zahl per km
28,8
Gewicht kg/km (ca.)
41,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892304927
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Außenmantel: PVC
      • Mantelfarbe: transparent

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible