SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K NTS BLACK 1 x 10 mm² Art.-Nr. 17000103
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • UKCA-Zertifizierung
  • Leitung für Photovoltaiksysteme
  • 1500 V DC
  • mit Nagetierschutz
€ 546,00 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
17000103
Artikelbezeichnung
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K NTS BLACK 1 x 10 mm²
Mantelfarbe
schwarz
AWG (ca.)
8
Außen-Ø mm (ca.)
7,6 - 8,4
Cu-Zahl kg/km
96,0
Gewicht kg/km (ca.)
158,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
-
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892535871
Zolltarifnummer
85446010

Technische Daten

Vernetzte Aderleitung in Anlehnung an DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
Temperaturbereich nicht bewegt -40°C bis +90°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +120°C
Nennspannung AC U0/U 1000/1000 V
DC U0/U 1500/1500 V
Prüfspannung 6500 V
Mindestbiegeradius nicht bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Aderisolation: vernetztes Spezial-Compound
  • x = ohne Schutzleiter
  • Außenmantel: vernetztes Spezial-Compound
  • Mantelfarbe: siehe Datenblatt
  • Geflecht aus rostfreiem Edelstahl (V2A)

Eigenschaften

  • beständig gegen: UV-Strahlung, Ozon, Witterungseinflüsse
  • zur Verwendung im Freien
  • halogenfrei

Prüfungen

  • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
  • UV-beständig nach DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Anhang E
  • ozonbeständig nach DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
  • witterungsbeständig nach DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Anhang E
  • Gleichspannungsbeständigkeit der Isolation nach DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Tab. 2

Hinweise

  • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

  • Die SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K NTS wird zur Verkabelung von Solarmodulen eingesetzt. Die höchstzulässige Gleichspannung des Systems, in dem die Leitung eingesetzt wird, darf 1,8 kV nicht überschreiten. Die Leitung ist geeignet für die Verwendung in und an schutzisolierten Geräten und Anlagen (Schutzklasse II). Basisleitung H1Z2Z2-K nach DIN EN 50618 / TÜV.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible