![SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K NTS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M17000101_PF_1520x1160.jpg)
![SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K NTS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M17000101_PF_1520x1160.jpg)
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K NTS BLUE 1 x 4 mm²
Art.-Nr. 11022800
- Leitung für Photovoltaiksysteme
- 1500 V DC
- mit Nagetierschutz
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K NTS BLUE 1 x 4 mm²
- Art.-Nr.
- 11022800
- Artikelbezeichnung
- SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K NTS BLUE 1 x 4 mm²
- Mantelfarbe
- blau
- AWG (ca.)
- 12
- Außen-Ø mm (ca.)
- 5,9 - 6,6
- Cu-Zahl kg/km
- 38,4
- Gewicht kg/km (ca.)
- 85,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892535819
- Zolltarifnummer
- 85446010
Technische Daten SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K NTS BLUE 1 x 4 mm²
Vernetzte Aderleitung in Anlehnung an DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 | |
Temperaturbereich | nicht bewegt -40°C bis +90°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +120°C |
Nennspannung | AC U0/U 1000/1000 V DC U0/U 1500/1500 V |
Prüfspannung | 6500 V |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K NTS BLUE 1 x 4 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: vernetztes Spezial-Compound
-
- x = ohne Schutzleiter
-
- Außenmantel: vernetztes Spezial-Compound
-
- Mantelfarbe: siehe Datenblatt
-
- Geflecht aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
Eigenschaften
-
- beständig gegen: UV-Strahlung, Ozon, Witterungseinflüsse
-
- zur Verwendung im Freien
-
- halogenfrei
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- UV-beständig nach DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Anhang E
-
- ozonbeständig nach DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
-
- witterungsbeständig nach DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Anhang E
-
- Gleichspannungsbeständigkeit der Isolation nach DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Tab. 2
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
Die SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K NTS wird zur Verkabelung von Solarmodulen eingesetzt. Die höchstzulässige Gleichspannung des Systems, in dem die Leitung eingesetzt wird, darf 1,8 kV nicht überschreiten. Die Leitung ist geeignet für die Verwendung in und an schutzisolierten Geräten und Anlagen (Schutzklasse II). Basisleitung H1Z2Z2-K nach DIN EN 50618 / TÜV.