Schrumpfschlauch SK-M 119,4 mm mittelwandig

Schrumpfschlauch SK-M 119,4 mm mittelwandig Art.-Nr. 99797
€ 8.869,23 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
99797
Typ
Schrumpfschlauch SK-M 119,4 mm mittelwandig
Farbe
schwarz
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
119,4
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
40
Wandstärke mm
2,7
Inhalt m
1,22
VPE/St.
1
EAN / GTIN
4060892397899
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Temperaturbereich -55°C bis +110°C

Details

Aufbau

      • PO (Polyolefin) mit Innenkleber
      • Farbe schwarz

Eigenschaften

      • sehr gute Chemikalien-Beständigkeit

Hinweise

      • Lieferaufmachungen:
      • Stangen a 1,22 m

Verwendung

      • Polyolefin-Schrumpfschlauch mit Innenkleber zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Versiegeln elektrischer Komponenten. Guter Schutz gegen Schlageinwirkung und Abrieb.
      • Anlagen- und Maschinenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug- und Schiffsbau
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible