Polyoelfin-Schrumpfschlauch SK-M 69,9

Polyoelfin-Schrumpfschlauch SK-M 69,9 Art.-Nr. 99795
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 4.632,88 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
99795
Artikelbezeichnung
Polyoelfin-Schrumpfschlauch SK-M 69,9
Farbe
schwarz
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
25,0
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
69,9
Wandstärke mm
2,0
Meter pro Verpackungseinheit
1.22
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892397875
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Polyoelfin-Schrumpfschlauch 3:1
Temperaturbereich -55°C bis +110°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyolefin
      • mit Innenkleber

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • mittelwandig
      • sehr gute Chemikalien-Beständigkeit

Hinweise

      • Lieferaufmachungen:
      • Stangen a 1,22 m

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • zur Wiederherstellung von Isolationen
      • zum Versiegeln elektrischer Komponenten
      • guter Schutz gegen Schlageinwirkung und Abrieb

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible