Polyoelfin-Schrumpfschlauch SK-M 52,1
Art.-Nr. 99794
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Polyoelfin-Schrumpfschlauch SK-M 52,1
- Art.-Nr.
- 99794
- Artikelbezeichnung
- Polyoelfin-Schrumpfschlauch SK-M 52,1
- Farbe
- schwarz
- Innen-Ø nach Schrumpfung mm
- 19,0
- Innen-Ø vor Schrumpfung mm
- 52,1
- Wandstärke mm
- 2,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 1.22
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892397868
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten Polyoelfin-Schrumpfschlauch SK-M 52,1
Polyoelfin-Schrumpfschlauch 3:1 | |
Temperaturbereich | -55°C bis +110°C |
Details Polyoelfin-Schrumpfschlauch SK-M 52,1
Aufbau
-
- Material: Polyolefin
-
- mit Innenkleber
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- mittelwandig
-
- sehr gute Chemikalien-Beständigkeit
Hinweise
-
- Lieferaufmachungen:
-
- Stangen a 1,22 m
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- zur Wiederherstellung von Isolationen
-
- zum Versiegeln elektrischer Komponenten
-
- guter Schutz gegen Schlageinwirkung und Abrieb