Schrumpfschlauch SK-D 8,9 mm dickwandig
Art.-Nr. 905344
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Schrumpfschlauch SK-D 8,9 mm dickwandig
- Art.-Nr.
- 905344
- Typ
- Schrumpfschlauch SK-D 8,9 mm dickwandig
- Farbe
- schwarz
- Innen-Ø vor Schrumpfung mm
- 8,9
- Innen-Ø nach Schrumpfung mm
- 3
- Wandstärke mm
- 1,8
- Inhalt m
- 1,22
- VPE/St.
- 1
- EAN / GTIN
- 4060892397981
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten Schrumpfschlauch SK-D 8,9 mm dickwandig
Temperaturbereich | -55°C bis +110°C |
Details Schrumpfschlauch SK-D 8,9 mm dickwandig
Aufbau
-
- PO (Polyolefin) mit Innenkleber
-
- Farbe schwarz
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- sehr gute Chemikalien-Beständigkeit
Hinweise
-
- Lieferaufmachungen:
-
- Stangen a 1,22 m
Verwendung
-
- Polyolefin-Schrumpfschlauch mit Innenkleber zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Versiegeln elektrischer Komponenten. Zum Schutz von Kabelmuffen und Kabelendverschlüssen bei Niederspannungsanwendungen (600 V). Guter Schutz gegen Schlageinwirkung und Abrieb.
-
- Anlagen- und Maschinenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug- und Schiffsbau
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau