![SiHF/GL-P](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M23062_PF_1520x1160.jpg)
![SiHF/GL-P](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M23062_PF_1520x1160.jpg)
SiHF/GL-P rotbraun 18 G 1,5 mm²
Art.-Nr. 23083
- Silikonleitung
- erhöhte Temperaturbeständigkeit
- verzinnte Litze
- verzinktes Stahldrahtgeflecht zum Schutz vor mechanischen Schäden
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails SiHF/GL-P rotbraun 18 G 1,5 mm²
- Art.-Nr.
- 23083
- Artikelbezeichnung
- SiHF/GL-P rotbraun 18 G 1,5 mm²
- AWG (ca.)
- 16
- Außen-Ø mm (ca.)
- 18,3
- Cu-Zahl kg/km
- 259,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 440,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892159237
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten SiHF/GL-P rotbraun 18 G 1,5 mm²
Silikon-Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0250-1, DIN VDE 0285-525-2-83 / DIN EN 50525-2-83 | |
Temperaturbereich | bewegt +5°C bis +180°C nicht bewegt -60°C bis +180°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +180°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Durchschlagspannung | 4000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details SiHF/GL-P rotbraun 18 G 1,5 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: Silikon
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 adrig: farbig
- 6 - 24 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Außenmantel: Silikon
-
- Mantelfarbe: rotbraun
-
- Glasseidenbandbewicklung
-
- Stahldrahtgeflecht, verzinkt
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- hoher Flammpunkt
-
- hinterläßt nach Beflammung isolierendes SiO2
-
- kaum Änderungen der Durchschlagfestigkeit und des Isolationswiderstandes auch bei höheren Temperaturen
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- bei fester Verlegung nur in offenen, belüfteten Rohrsystemen oder Kanälen zu verlegen; ansonsten vermindern sich bei Luftabschluss in Verbindung mit Temperaturen über 90°C die mechanischen Eigenschaften von Silikon
Verwendung
-
Silikon-Leitungen werden überall dort eingesetzt, wo Leitungsisolationen hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Wegen ausgezeichneter Temperaturbeständigkeit können sie sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen bis -60°C eingesetzt werden. Besonders für den Einsatz in Kraftwerken. Auch in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, im Flugzeugbau und Schiffsbau sowie in Zement-, Glas- und Keramikfabriken, in Scheinwerfern- und Hochleistungsleuchten und Wärmegeräten aller Art. Nur für die Verlegung im Trockenen geeignet.