![SiHF-C-Si UL/CSA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22637_PF_1520x1160.jpg)
![SiHF-C-Si UL/CSA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22637_PF_1520x1160.jpg)
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 7 G 0,5 mm²
Art.-Nr. 22641
- Silikonleitung
- erhöhte Temperaturbeständigkeit
- verzinnte Litze
- EMV-Vorzugstype
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 7 G 0,5 mm²
- Art.-Nr.
- 22641
- Artikelbezeichnung
- SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 7 G 0,5 mm²
- AWG (ca.)
- 20
- Außen-Ø mm (ca.)
- 10,7
- Cu-Zahl kg/km
- 81,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 168,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892157974
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 7 G 0,5 mm²
Silikon-Steuer- und Anschlussleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 4476, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperaturbereich | VDE -60°C bis +180°C UL (AWM) -50°C bis +150°C |
Nennspannung | VDE AC U0/U 300/500 V UL (AWM) AC 600 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Durchschlagspannung | 5000 V |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 7 G 0,5 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: Silikon
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 adrig: farbig
- 7 - 12 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Folienbewicklung
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
-
- Außenmantel: Silikon
-
- Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Alkohole, verdünnte Säuren, Laugen, Salzlösungen, Oxidationsmittel, hochmolekulare Öle, pflanzliche und tierische Fette, Weichmacher und Clophen, Seewasser
-
- halogenfrei
-
- hoher Flammpunkt
-
- hinterläßt nach Beflammung isolierendes SiO2
-
- kaum Änderungen der Durchschlagfestigkeit und des Isolationswiderstandes auch bei höheren Temperaturen
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- bei fester Verlegung nur in offenen, belüfteten Rohrsystemen oder Kanälen zu verlegen; ansonsten vermindern sich bei Luftabschluss in Verbindung mit Temperaturen über 90°C die mechanischen Eigenschaften von Silikon
Verwendung
-
UL-/CSA-approbierte Silikonleitung. Konzipiert für den exportorientierten Maschinenbau, speziell für USA und Kanada. Silikonleitungen sind halogenfrei und eignen sich besonders für den Einsatz in Kraftwerken, Hütten-, Stahl- und Walzwerken, in Solarien, Saunaanlagen, Gießereien, im Flugzeug- und Schiffsbau sowie in Zement-, Glas- und Keramikfabriken. Wegen der elastischen Eigenschaften der Aderisolation werden sie als bewegliche Anschlussleitungen eingesetzt. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen und Impulsen sichergestellt. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.