SD-XXL M90 x 2,0 (KD 68,0-77,0 mm) SW 100, 95 GL 22

SD-XXL M90 x 2,0 (KD 68,0-77,0 mm) SW 100, 95 GL 22 Art.-Nr. 905576
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 27.841,83 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
905576
Artikelbezeichnung
SD-XXL M90 x 2,0 (KD 68,0-77,0 mm) SW 100, 95 GL 22
Messingzuschlag
ja
Gewindeart
metrisch
Größe
M90 x 2,0
Kabel-Ø von / bis mm
68,0 - 77,0
Gewindelänge mm
22,0
Schlüsselweite mm
100 / 95
Stück pro Verpackungseinheit
2
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892351440
Zolltarifnummer
73072910

Technische Daten

Vernickelte-Messing-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -20°C bis +100°C
Schutzart IP 68 - 5 bar

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Eigenschaften

      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • großflächige Abdichtung
      • große Klemmbereiche

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

      • Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Für besonders große Kabeldurchmesser. Die Verarbeitung ähnlich einem Einschnittdichtring gewährleistet sehr große Klemmbereiche.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible