SD-XXL M72 x 2,0 (KD 56,0-62,0 mm) SW 77 GL 16
Art.-Nr. 905570
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails SD-XXL M72 x 2,0 (KD 56,0-62,0 mm) SW 77 GL 16
- Art.-Nr.
- 905570
- Artikelbezeichnung
- SD-XXL M72 x 2,0 (KD 56,0-62,0 mm) SW 77 GL 16
- Gewindeart
- metrisch
- Kabel-Ø von / bis mm
- 56.0 - 62.0
- Gewindelänge mm
- 16,0
- Schlüsselweite mm
- 77
- Menge pro Verpackungseinheit
- 4
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892351389
- Zolltarifnummer
- 73072910
Technische Daten SD-XXL M72 x 2,0 (KD 56,0-62,0 mm) SW 77 GL 16
Vernickelte-Messing-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C |
Schutzart | IP 68 - 5 bar |
Details SD-XXL M72 x 2,0 (KD 56,0-62,0 mm) SW 77 GL 16
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- großflächige Abdichtung
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- BSP-Variante: ohne O-Ring am Anschlussgewinde, Dichteinsatz aus TPE. Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Für besonders große Kabeldurchmesser. Die Verarbeitung ähnlich einem Einschnittdichtring gewährleistet sehr große Klemmbereiche.