SD Deckel für Systemhalter 21 / 23 schwarz Art.-Nr. 99281
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 66,38 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
99281
Artikelbezeichnung
SD Deckel für Systemhalter 21 / 23 schwarz
Farbe
schwarz
Passend zu Schlauch Nennweite
21,0 / 23,0
Passend zu Nennweite
50
Passend zu Nennweite
nein
Stück pro Verpackungseinheit
4060892382178
Einzelmengen bestellbar
39174000

Technische Daten

Wellschlauch-Systemhalter
Temperaturbereich -40°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 : V2 (V2)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

Verwendung

      • Zubehör für Systemhalter SH/SHV.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible