SD Deckel für Systemhalter 29 grau
Art.-Nr. 94675
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails SD Deckel für Systemhalter 29 grau
- Art.-Nr.
- 94675
- Artikelbezeichnung
- SD Deckel für Systemhalter 29 grau
- Farbe
- grau
- Passend zu Schlauch Nennweite
- 29,0
- Passend zu Nennweite
- 30
- Stück pro Verpackungseinheit
- nein
- Einzelmengen bestellbar
- 4060892382116
- EAN / GTIN
- 39174000
Technische Daten SD Deckel für Systemhalter 29 grau
Wellschlauch-Systemhalter | |
Temperaturbereich | -40°C bis +105°C |
Details SD Deckel für Systemhalter 29 grau
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 : V2 (V2)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
Verwendung
-
- Zubehör für Systemhalter SH/SHV.
Downloads SD Deckel für Systemhalter 29 grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte