SD Deckel für Systemhalter 7,5 / 10 grau Art.-Nr. 94671
  • halogenfrei (LS0H)
€ 63,48 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
94671
Artikelbezeichnung
SD Deckel für Systemhalter 7,5 / 10 grau
Farbe
grau
Passend zu Schlauch Nennweite
7,5 / 10,0
Passend zu Nennweite
100
Stück pro Verpackungseinheit
nein
Einzelmengen bestellbar
4060892382079
EAN / GTIN
39174000

Technische Daten

Wellschlauch-Systemhalter
Temperaturbereich -40°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 : V2 (V2)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

Verwendung

      • Zubehör für Systemhalter SH/SHV.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible