SD M12 x 1,5
Art.-Nr. 98108
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails SD M12 x 1,5
- Art.-Nr.
- 98108
- Artikelbezeichnung
- SD M12 x 1,5
- Gewindeart
- metrisch
- Kabel-Ø von / bis mm
- 5.0 - 7.0
- Gewindelänge mm
- 5,0
- Schlüsselweite mm
- 14
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892351310
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten SD M12 x 1,5
Vernickelte-Messing-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 68 - 5 bar |
Details SD M12 x 1,5
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
-
- optimale Zugentlastung
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Installationstechnik
-
- Die Verarbeitung ähnlich einem Einschnittdichtring gewährleistet sehr große Klemmbereiche.
Downloads SD M12 x 1,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte