![SD](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98108_PF_1520x1160.jpg)
![SD](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98108_PF_1520x1160.jpg)
SD PG 29
Art.-Nr. 90592
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails SD PG 29
- Art.-Nr.
- 90592
- Artikelbezeichnung
- SD PG 29
- Gewindeart
- PG
- Kabel-Ø von / bis mm
- 22.0 - 28.0
- Gewindelänge mm
- 8,0
- Schlüsselweite mm
- 40
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892351273
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten SD PG 29
Vernickelte-Messing-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 68 - 5 bar |
Details SD PG 29
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
-
- optimale Zugentlastung
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Installationstechnik
-
- Die Verarbeitung ähnlich einem Einschnittdichtring gewährleistet sehr große Klemmbereiche.
Downloads SD PG 29
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_TZ_1520x1160.jpg)