PVC Schrumpfschlauch SCH 31,0 mm

PVC Schrumpfschlauch SCH 31,0 mm Art.-Nr. 91309
€ 880,78 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91309
Typ
PVC Schrumpfschlauch SCH 31,0 mm
Farbe
schwarz
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
31
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
20
Wandstärke mm
0,5
VPE/m
50
EAN / GTIN
4060892394515
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Temperaturbereich -20°C bis +90°C

Details

Aufbau

      • PVC
      • Farbe schwarz

Eigenschaften

      • silikonfrei

Hinweise

      • Achtung:
      • Schläuche nicht über 18°C lagern! Eigenschaften sind sonst verändert!
      • Längenschrumpfung ca. 20 - 30 %
      • Die Farben orange, gelb, weiß, blau, grün, braun, rot auf Anfrage

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V0

Verwendung

      • PVC-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Einsiegeln elektrischer Komponenten.
      • Anlagen- und Maschinenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug- und Schiffsbau
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible