Selbstklebende beschriftbare Kabelmarkierer TM 75

Selbstklebende beschriftbare Kabelmarkierer TM 75 Art.-Nr. 91180
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 1.619,95 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91180
Artikelbezeichnung
Selbstklebende beschriftbare Kabelmarkierer TM 75
Typ
TM 75
Abmessung mm
25,00 x 75,00
Schriftfeld mm
25,00 x 25,00
Inhalt pro Buch
60
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892413254
Zolltarifnummer
39199080

Technische Daten

Selbstklebende beschriftbare Kabelmarkierer
Temperaturbereich -30°C bis +120°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
      • Kleber: Acrylat
      • Umschlag: Karton

Eigenschaften

      • beständig gegen: Wasser, Alkohol, Öl, Fette, Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze, Alkalien
      • selbstklebend
      • selbstverlöschend

Verwendung

      • Selbstklebende Kabelmarkierer in praktischer Taschenbuchform.
      • 10 Seiten Markierer auf silikonisierter Trägerkarte.
      • Anwendung im Installationsbereich, bei Reparatur und Wartung.
      • Buchmaß: 15 x 8 cm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible