Schutzschlauch S-PU 21,0 blau Art.-Nr. 90468
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
€ 1.820,15 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
90468
Artikelbezeichnung
Schutzschlauch S-PU 21,0 blau
Außen-Ø mm (ca.)
21
Farbe
blau
Gewicht ca. kg
0,16
Innen-Ø mm
16,0
Meter pro Verpackungseinheit
50
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892380518
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Schutzschlauch
Temperaturbereich -40°C bis +100°C
kurzzeitig bis +120°C
Schutzart IP 68

Details

Aufbau

      • Material: Polyurethan (PUR)
      • Außenmantelmaterial: Polyurethan (PUR)
      • eingearbeitetem Federstahldraht

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • beständig gegen: Öl, Benzin, Mikroben, witterungsbeständig
      • weitgehend beständig gegen: Säuren, Laugen
      • extrem flexibel, dehn- und stauchbar

Hinweise

      • Passende Schlauchverschraubungen: USK, LK-I, MTG-US und MTG-LI

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible