Stahl-Befestigungswinkel BW M32 x 1,5
Art.-Nr. 93723
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Stahl-Befestigungswinkel BW M32 x 1,5
- Art.-Nr.
- 93723
- Artikelbezeichnung
- Stahl-Befestigungswinkel BW M32 x 1,5
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M32 x 1,5
- Länge mm
- 20,0
- Bohrungsabstand mm
- 60
- Bohrung mm
- 4,5
- Breite mm
- 70,0
- Innen-Ø mm
- 33,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 25
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892378454
- Zolltarifnummer
- 73269098
Technische Daten Stahl-Befestigungswinkel BW M32 x 1,5
Stahl-Befestigungswinkel |
Details Stahl-Befestigungswinkel BW M32 x 1,5
Aufbau
-
- Material: Stahl gelb chromatiert
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- d - Innendurchmesser
- a - Durchmesser der Bohrung
- dbh - Abstand der Bohrungen (Mitte/Mitte)
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau