Stahl-Befestigungswinkel BW M20 x 1,5 Art.-Nr. 93721
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 632,33 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
93721
Artikelbezeichnung
Stahl-Befestigungswinkel BW M20 x 1,5
Gewindeart
metrisch
Größe
M20 x 1,5
Länge mm
20,0
Bohrungsabstand mm
40
Bohrung mm
4,5
Breite mm
50,0
Innen-Ø mm
21,0
Stück pro Verpackungseinheit
25
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892378430
Zolltarifnummer
73269098

Technische Daten

Stahl-Befestigungswinkel

Details

Aufbau

      • Material: Stahl gelb chromatiert

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • d - Innendurchmesser
      • a - Durchmesser der Bohrung
      • dbh - Abstand der Bohrungen (Mitte/Mitte)

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible