RE round M63 x 1,50 / M50 x 1,50
Art.-Nr. 94083
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails RE round M63 x 1,50 / M50 x 1,50
- Art.-Nr.
- 94083
- Artikelbezeichnung
- RE round M63 x 1,50 / M50 x 1,50
- Außen-Ø mm (ca.)
- 66
- Gewindelänge mm
- 10,0
- Menge pro Verpackungseinheit
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892377433
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten RE round M63 x 1,50 / M50 x 1,50
Vernickelte-Runde-Messing-Reduzierung | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details RE round M63 x 1,50 / M50 x 1,50
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
-
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads RE round M63 x 1,50 / M50 x 1,50
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte