![RE round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94065_PF_1520x1160.jpg)
![RE round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94065_PF_1520x1160.jpg)
RE round PG 16 / PG 13,5
Art.-Nr. 904415
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails RE round PG 16 / PG 13,5
- Art.-Nr.
- 904415
- Artikelbezeichnung
- RE round PG 16 / PG 13,5
- Außen-Ø mm (ca.)
- 24
- Gewindelänge mm
- 6,5
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892377266
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten RE round PG 16 / PG 13,5
Vernickelte-Runde-Messing-Reduzierung | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details RE round PG 16 / PG 13,5
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
-
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads RE round PG 16 / PG 13,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte