RE round PG 16 / PG 7
Art.-Nr. 904414
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails RE round PG 16 / PG 7
- Art.-Nr.
- 904414
- Artikelbezeichnung
- RE round PG 16 / PG 7
- Außen-Ø mm (ca.)
- 24
- Gewindelänge mm
- 6,5
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892377259
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten RE round PG 16 / PG 7
Vernickelte-Runde-Messing-Reduzierung | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details RE round PG 16 / PG 7
Aufbau
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads RE round PG 16 / PG 7
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte