Vernickelte-Runde-Messing-Reduzierung RE M32 x 1,50 / M20 x 1,50

Vernickelte-Runde-Messing-Reduzierung RE M32 x 1,50 / M20 x 1,50 Art.-Nr. 904408
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 161,65 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
904408
Artikelbezeichnung
Vernickelte-Runde-Messing-Reduzierung RE M32 x 1,50 / M20 x 1,50
Außen-Ø mm (ca.)
34
Messingzuschlag
ja
Gewindeart
metrisch
Größe innen
M20 x 1,50
Größe außen
M32 x 1,50
Gewindelänge mm
8,0
Stück pro Verpackungseinheit
25
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892377457
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Vernickelte-Runde-Messing-Reduzierung
Temperaturbereich bis +200°C

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt

Hinweise

      • Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • SI - Größe des Innengewindes

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible