RE-PA grau M63 x 1,50 / M40 x 1,50
Art.-Nr. 97848
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails RE-PA grau M63 x 1,50 / M40 x 1,50
- Art.-Nr.
- 97848
- Artikelbezeichnung
- RE-PA grau M63 x 1,50 / M40 x 1,50
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Menge pro Verpackungseinheit
- 5
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892373190
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten RE-PA grau M63 x 1,50 / M40 x 1,50
PA-Reduzierung | |
Temperaturbereich | -30°C bis +100°C |
Details RE-PA grau M63 x 1,50 / M40 x 1,50
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
Hinweise
-
- Farbe schwarz auf Anfrage.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads RE-PA grau M63 x 1,50 / M40 x 1,50
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte