RE-PA grau PG 48 / PG 36 Art.-Nr. 97013
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 893,80 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
97013
Artikelbezeichnung
RE-PA grau PG 48 / PG 36
Gewindeart
PG
Größe innen
PG 36
Größe außen
PG 48
Farbe
grau (RAL 7035)
Stück pro Verpackungseinheit
25
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892372995
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PA-Reduzierung
Temperaturbereich -30°C bis +100°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • silikonfrei

Hinweise

      • Farbe schwarz auf Anfrage.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • SI - Größe des Innengewindes

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible