RE-PA grau PG 48 / PG 29
Art.-Nr. 97012
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails RE-PA grau PG 48 / PG 29
- Art.-Nr.
- 97012
- Artikelbezeichnung
- RE-PA grau PG 48 / PG 29
- Gewindeart
- PG
- Größe innen
- PG 29
- Größe außen
- PG 48
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Stück pro Verpackungseinheit
- 10
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892372988
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten RE-PA grau PG 48 / PG 29
PA-Reduzierung | |
Temperaturbereich | -30°C bis +100°C |
Details RE-PA grau PG 48 / PG 29
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
Hinweise
-
- Farbe schwarz auf Anfrage.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads RE-PA grau PG 48 / PG 29
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte