RE-PA grau PG 42 / PG 36
Art.-Nr. 96194
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails RE-PA grau PG 42 / PG 36
- Art.-Nr.
- 96194
- Artikelbezeichnung
- RE-PA grau PG 42 / PG 36
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Menge pro Verpackungseinheit
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892372919
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten RE-PA grau PG 42 / PG 36
PA-Reduzierung | |
Temperaturbereich | -30°C bis +100°C |
Details RE-PA grau PG 42 / PG 36
Aufbau
- Material: Polyamid (PA)
Eigenschaften
- halogenfrei
- phosphorfrei
- silikonfrei
Hinweise
- Farbe schwarz auf Anfrage.
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads RE-PA grau PG 42 / PG 36
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte