RE-PA grau PG 21 / PG 16 Art.-Nr. 90073
  • halogenfrei (LS0H)
€ 91,25 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
90073
Artikelbezeichnung
RE-PA grau PG 21 / PG 16
Farbe
grau (RAL 7035)
Menge pro Verpackungseinheit
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892372803
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PA-Reduzierung
Temperaturbereich -30°C bis +100°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • silikonfrei

Hinweise

      • Farbe schwarz auf Anfrage.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • SI - Größe des Innengewindes

Verwendung

    • Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible