RE PA-ATEX schwarz M63 x 1,50 / M40 x 1,50
Art.-Nr. 904444
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails RE PA-ATEX schwarz M63 x 1,50 / M40 x 1,50
- Art.-Nr.
- 904444
- Artikelbezeichnung
- RE PA-ATEX schwarz M63 x 1,50 / M40 x 1,50
- Farbe
- schwarz (RAL 9005)
- Menge pro Verpackungseinheit
- 5
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892373374
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten RE PA-ATEX schwarz M63 x 1,50 / M40 x 1,50
PA-EX-Reduzierung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +70°C |
Schutzart | IP 66 |
Details RE PA-ATEX schwarz M63 x 1,50 / M40 x 1,50
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
Hinweise
-
- Konformitätsbescheinigung: PTB 04 ATEX 1040X
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads RE PA-ATEX schwarz M63 x 1,50 / M40 x 1,50
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte