![RE hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904380_PF_1520x1160.jpg)
![RE hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904380_PF_1520x1160.jpg)
RE hexagonal M50 x 1,50 / M40 x 1,50
Art.-Nr. 90865
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails RE hexagonal M50 x 1,50 / M40 x 1,50
- Art.-Nr.
- 90865
- Artikelbezeichnung
- RE hexagonal M50 x 1,50 / M40 x 1,50
- Gewindelänge mm
- 10,0
- Schlüsselweite mm
- 54
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892377471
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten RE hexagonal M50 x 1,50 / M40 x 1,50
Vernickelte-Sechskant-Messing-Reduzierung | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details RE hexagonal M50 x 1,50 / M40 x 1,50
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Installationstechnik
Downloads RE hexagonal M50 x 1,50 / M40 x 1,50
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![UNI-DICHT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904061_PF_1520x1160.jpg)
![KVA-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90800_TZ_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90760_TZ_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90760_TZ_1520x1160.jpg)