Vernickelte-Sechskant-Messing-Reduzierung RE PG 16 / PG 11

Vernickelte-Sechskant-Messing-Reduzierung RE PG 16 / PG 11 Art.-Nr. 904395
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 139,85 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
904395
Artikelbezeichnung
Vernickelte-Sechskant-Messing-Reduzierung RE PG 16 / PG 11
Messingzuschlag
ja
Gewindeart
PG
Größe innen
PG 11
Größe außen
PG 16
Gewindelänge mm
6,5
Schlüsselweite mm
24
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892377679
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Vernickelte-Sechskant-Messing-Reduzierung
Temperaturbereich bis +200°C

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • SI - Größe des Innengewindes

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Installationstechnik

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible