Vernickelte-Sechskant-Messing-Reduzierung RE PG 13,5 / PG 9
Art.-Nr. 904391
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Vernickelte-Sechskant-Messing-Reduzierung RE PG 13,5 / PG 9
- Art.-Nr.
- 904391
- Artikelbezeichnung
- Vernickelte-Sechskant-Messing-Reduzierung RE PG 13,5 / PG 9
- Messingzuschlag
- ja
- Gewindeart
- PG
- Größe innen
- PG 9
- Größe außen
- PG 13,5
- Gewindelänge mm
- 6,5
- Schlüsselweite mm
- 22
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892377631
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten Vernickelte-Sechskant-Messing-Reduzierung RE PG 13,5 / PG 9
Vernickelte-Sechskant-Messing-Reduzierung | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details Vernickelte-Sechskant-Messing-Reduzierung RE PG 13,5 / PG 9
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Installationstechnik
Downloads Vernickelte-Sechskant-Messing-Reduzierung RE PG 13,5 / PG 9
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte