![RE hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904380_PF_1520x1160.jpg)
![RE hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904380_PF_1520x1160.jpg)
RE hexagonal PG 9 / PG 7
Art.-Nr. 904387
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails RE hexagonal PG 9 / PG 7
- Art.-Nr.
- 904387
- Artikelbezeichnung
- RE hexagonal PG 9 / PG 7
- Gewindelänge mm
- 6,0
- Schlüsselweite mm
- 17
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892377594
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten RE hexagonal PG 9 / PG 7
Vernickelte-Sechskant-Messing-Reduzierung | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details RE hexagonal PG 9 / PG 7
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Installationstechnik
Downloads RE hexagonal PG 9 / PG 7
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![UNI-DICHT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904061_PF_1520x1160.jpg)