RE hexagonal M63 x 1,50 / M50 x 1,50 Art.-Nr. 904386
€ 1.016,55 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
904386
Artikelbezeichnung
RE hexagonal M63 x 1,50 / M50 x 1,50
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
65
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892377587
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Vernickelte-Sechskant-Messing-Reduzierung
Temperaturbereich bis +200°C

Details

Aufbau

  • Material: Messing, vernickelt

Hinweise

  • Legende:
  • Abmessungen
  • TD - Gewindedurchmesser
  • SI - Größe des Innengewindes

Verwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug - und Schiffsbau
  • Installationstechnik

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible