Vernickelte-Sechskant-Messing-Reduzierung RE M50 x 1,50 / M32 x 1,50

Vernickelte-Sechskant-Messing-Reduzierung RE M50 x 1,50 / M32 x 1,50 Art.-Nr. 904385
€ 383,73 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
904385
Artikelbezeichnung
Vernickelte-Sechskant-Messing-Reduzierung RE M50 x 1,50 / M32 x 1,50
Gewindeart
metrisch
Größe innen
M32 x 1,50
Größe außen
M50 x 1,50
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
54
Stück pro Verpackungseinheit
10
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892377570
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Vernickelte-Sechskant-Messing-Reduzierung
Temperaturbereich bis +200°C

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • SI - Größe des Innengewindes

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Installationstechnik

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible